Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
25150.1516 |
25150.1520 |
25150.1525 |
25150.1535 |
25150.1542 |
25150.1543 |
25150.1556 |
25150.1557 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | s (mm) | Gamma molla (mm) | Capacità di carico max. (N) | d₂ (mm) | Peso (g) | d₁ (mm) | Dimensioni nominali | d₃ (mm) | a (mm) | Velocità molla (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | 4 giorni | 1 | Up to 2 | 280 | 4.3 | 2 | 16 | d1=16 mm/h=8 mm/d2=4,3 mm | 8 | 8 | Up to 140 | |||
1.61 € | 1 | 4 giorni | 1.2 | Up to 2.5 | 370 | 5.3 | 4 | 20 | d1=20 mm/h=10 mm/d2=5,3 mm | 9.5 | 10 | Up to 148 | |||
1.95 € | 1 | 1 giorno | 1.6 | Up to 3 | 630 | 6.4 | 8 | 25 | d1=25 mm/h=12 mm/d2=6,4 mm | 12.2 | 12 | Up to 210 | |||
3.11 € | 1 | 4 giorni | 2 | Up to 4 | 1380 | 8.4 | 20 | 35 | d1=35 mm/h=16 mm/d2=8,4 mm | 14 | 16 | Up to 345 | |||
5.54 € | 1 | 4 giorni | 2 | Up to 5 | 1800 | 8.4 | 30 | 42 | d1=42 mm/h=20 mm/d2=8,4 mm | 17.5 | 20 | Up to 360 | |||
5.54 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | Up to 5 | 1800 | 10.5 | 35 | 42 | d1=42 mm/h=20 mm/d2=10,5 mm | 17.5 | 20 | Up to 360 | |||
7.95 € | 1 | 4 giorni | 2 | Up to 6 | 3460 | 8.4 | 62 | 56 | d1=56 mm/h=24 mm/d2=8,4 mm | 19.5 | 24 | Up to 577 | |||
7.95 € | 1 | 4 giorni | 3 | Up to 6 | 3460 | 13 | 76 | 56 | d1=56 mm/h=24 mm/d2=13 mm | 19.5 | 24 | Up to 577 |
Loading...
Rondella di supporto | Acciaio inossidabile 1.4301 | Corpo | NBR | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 120 | Conformità a RoHS | Sì | Diramazione | produzione motori|pompe. compressori |
Temperatura min.(°C) | -30 | Funzione | sciopero|posto|compensato|assorbito | Origine preferenziale | CE |
Configura
Proprietà di base
s(mm)
Gamma molla(mm)
Capacità di carico max.(N)
d₂(mm)
Peso(g)
d₁(mm)
Dimensioni nominali
d₃(mm)
a(mm)
Velocità molla(N/mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali