Codice articolo del costruttore: 24532.0018
Marca: HALDER
Prezzo: 24.23 €
Tempi di consegna: 4 giorni
l₄: Up to 52 mm
l₁: Up to 57 mm
d₂: M5
Peso: 50 g
l₂: 15 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24532.0018
Codice componente
|
---|
24532.0018 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | l₄ (mm) | l₁ (mm) | d₂ | Peso (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | l₃ (mm) | Dimensioni nominali | d₃ (mm) | l₅ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.23 € | 1 | 4 giorni | Up to 52 | Up to 57 | M5 | 50 | 15 | 18 | 5 | d1=18 mm/d2=M5/acciaio | 16 | 9.5 |
Loading...
Temperatura max(°C) | 110 | Parte dell’assale | Acciaio, brunito | Conformità a RoHS | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Funzione | azionamento|sollevamento|trasporto | Impugnatura | Termoplastica. nero. opaco | Origine preferenziale | CE |
Si trova sulla pagina di Maniglie pieghevoli, girevoli mm//acciaio, il codice articolo è il seguente: 24532.0018.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24532.0018.
Configura
Proprietà di base
Tipo
l₄(mm)
l₁(mm)
d₂
Peso(g)
l₂(mm)
d₁(mm)
l₃(mm)
Dimensioni nominali
d₃(mm)
l₅(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24532.0021 |
24532.0022 |
24532.0023 |
24532.0026 |
24532.0028 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | l₄ (mm) | l₁ (mm) | d₂ | Peso (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | l₃ (mm) | Dimensioni nominali | d₃ (mm) | l₅ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02 € | 1 | 4 giorni | Up to 62 | Up to 67 | M5 | 58 | 15 | 21 | 5 | d1=21 mm/d2=M5/acciaio | 16 | 9.5 | |||
24.94 € | 1 | 4 giorni | Up to 68 | Up to 73 | M5 | 63 | 15 | 22 | 5 | d1=22 mm/d2=M5/acciaio | 16 | 9.5 | |||
27.31 € | 1 | 4 giorni | Up to 80 | Up to 87 | M6 | 106 | 19.5 | 23 | 6 | d1=23 mm/d2=M6/acciaio | 20 | 10.5 | |||
28.88 € | 1 | 1 giorno | Up to 95 | Up to 102 | M6 | 130 | 19.5 | 26 | 6 | d1=26 mm/d2=M6/acciaio | 20 | 10.5 | |||
34.46 € | 1 | 4 giorni | Up to 106 | Up to 118 | M8 | 220 | 26 | 28 | 10 | d1=28 mm/d2=M8/acciaio | 26 | 16 |