Codice articolo del costruttore: 25160.0310
Marca: HALDER
Prezzo: 14.16 €
Tempi di consegna: 1 giorno
b₂: 25 mm
d₂: 4 mm
l₁: 40 mm
Peso: 60 g
l₂: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25160.0310
Codice componente
|
---|
25160.0310 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Peso (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | h₂ (mm) | Dimensioni nominali | b₃ (mm) | h₃ (mm) | b₁ (mm) | h₄ [+0.5] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.16 € | 1 | 1 giorno | 25 | 4 | 40 | 60 | 25 | 5.3 | 9 | 5 | b1=40 mm/acciaio inossidabile | 14 | 5.5 | 40 | 11 |
Loading...
Perno | acciaio inossidabile | Figura per finitura | 1 | Conformità a RoHS | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Corpo | Acciaio inossidabile 1.4308 | Diramazione | adattamenti. Produzione su commissione|costruzione di macchine. Generale|film. Teatro. Musica. Illuminazione | Vermehrte Bestellnummer | acciaio inossidabile |
Funzione | aggiusta|aggiusta|posizione|girevole | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì | Origine preferenziale | D |
Configura
Proprietà di base
Tipo
b₂(mm)
d₂(mm)
l₁(mm)
Peso(g)
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
h₂(mm)
Dimensioni nominali
b₃(mm)
h₃(mm)
b₁(mm)
h₄ [+0.5](mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali