Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
25160.0705 |
25160.0710 |
25160.0715 |
25160.0720 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | l₁ (mm) | Peso (g) | l₂ (mm) | d | Dimensioni nominali | a (mm) | b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.14 € | 1 | 4 giorni | 30 | 5 | 18 | M4 | l1=30 mm/b=9 mm/h=3 mm | 3 | 9 | |||
2.44 € | 1 | 4 giorni | 40 | 10 | 25 | M5 | l1=40 mm/b=12 mm/h=3 mm | 3 | 12 | |||
3.10 € | 1 | 4 giorni | 50 | 21 | 30 | M6 | l1=50 mm/b=15 mm/h=4 mm | 4 | 15 | |||
3.65 € | 1 | 4 giorni | 60 | 29 | 36 | M8 | l1=60 mm/b=18 mm/h=4 mm | 4 | 18 |
Loading...
Conformità a RoHS | Sì | Funzione | Contatto | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile 1.4301. Opaco. Terreno vibrante | Origine preferenziale | D |
Configura
Proprietà di base
l₁(mm)
Peso(g)
l₂(mm)
d
Dimensioni nominali
a(mm)
b(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali