Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
25160.0150 |
25160.0155 |
25160.0160 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Peso (g) | l₂ (mm) | h₁ (mm) | l₃ (mm) | d₁ | h₂ (mm) | Dimensioni nominali | b₃ (mm) | h₃ (mm) | b₁ (mm) | h₄ [+0.5] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.20 € | 1 | 4 giorni | 25 | 4 | 40 | 61 | 25 | 9 | 12 | M5 | 5 | b1=40 mm/Zinco pressofuso. Argento | 14 | 5.5 | 40 | 11 | |||
11.26 € | 1 | 4 giorni | 30 | 6 | 50 | 102 | 30 | 11.5 | 12 | M6 | 6 | b1=50 mm/Zinco pressofuso. Argento | 18.5 | 6.5 | 50 | 13 | |||
16.41 € | 1 | 4 giorni | 36 | 8 | 60 | 194 | 36 | 15 | 14 | M8 | 8 | b1=60 mm/Zinco pressofuso. Argento | 21.5 | 8.5 | 60 | 17 |
Loading...
Perno | acciaio inossidabile | Figura per finitura | 2 | Conformità a RoHS | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Corpo | Zinco pressofuso. Rivestito in plastica. Argento. Simile a RAL 9006|. struttura opaca | Vermehrte Bestellnummer | Zinco a pressofusione. Copertura | Funzione | aggiusta|aggiusta|posizione|girevole |
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì | Perno filettato | acciaio inossidabile | Origine preferenziale | D |
Configura
Proprietà di base
b₂(mm)
d₂(mm)
l₁(mm)
Peso(g)
l₂(mm)
h₁(mm)
l₃(mm)
d₁
h₂(mm)
Dimensioni nominali
b₃(mm)
h₃(mm)
b₁(mm)
h₄ [+0.5](mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali