Codice articolo del costruttore: 25160.0605
Marca: HALDER
Prezzo: 0.84 €
Tempi di consegna: 4 giorni
b₂: 6 mm
l₁: 30 mm
d: 4 mm
Peso: 2 g
l₂: 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25160.0605
Codice componente
|
---|
25160.0605 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | b₂ (mm) | l₁ (mm) | d (mm) | Peso (g) | l₂ (mm) | Dimensioni nominali | a (mm) | b₁ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | 4 | 2 | 18 | l1=30 mm/b1=10,8 mm/h=1 mm | 1 | 10.8 |
Loading...
Conformità a RoHS | Sì | Funzione | compensare | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile 1.4301. Opaco. Terreno vibrante | Origine preferenziale | D |
Si trova sulla pagina di Piastre distanziali per cerniere / acciaio inox / 25160.06xx / HALDER, il codice articolo è il seguente: 25160.0605.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25160.0605.
Configura
Proprietà di base
Tipo
b₂(mm)
l₁(mm)
d(mm)
Peso(g)
l₂(mm)
Dimensioni nominali
a(mm)
b₁(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
25160.0610 |
25160.0615 |
25160.0620 |
25160.0625 |
25160.0630 |
25160.0635 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | b₂ (mm) | l₁ (mm) | d (mm) | Peso (g) | l₂ (mm) | Dimensioni nominali | a (mm) | b₁ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | 4 | 3 | 18 | l1=30 mm/b1=10,8 mm/h=1,5 mm | 1.5 | 10.8 | |||
1.40 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | 4 | 6 | 18 | l1=30 mm/b1=10,8 mm/h=3 mm | 3 | 10.8 | |||
2.70 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | 4 | 10 | 18 | l1=30 mm/b1=10,8 mm/h=5 mm | 5 | 10.8 | |||
0.89 € | 1 | 4 giorni | 7.5 | 40 | 5 | 4 | 25 | l1=40 mm/b1=14,5 mm/h=1 mm | 1 | 14.5 | |||
1.10 € | 1 | 4 giorni | 7.5 | 40 | 5 | 6 | 25 | l1=40 mm/b1=14,5 mm/h=1,5 mm | 1.5 | 14.5 | |||
1.76 € | 1 | 4 giorni | 7.5 | 40 | 5 | 12 | 25 | l1=40 mm/b1=14,5 mm/h=3 mm | 3 | 14.5 |