Morsetti a levetta/controgancio nominale (23330.9023)

Morsetti a levetta/controgancio nominale 23330.9023

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 23330.9023

Marca: HALDER

Prezzo: 9.11

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale: acciaio

per unità di bloccaggio cono: 23330.3003

Misura nominale: 3

l₄: 11 mm

d₁: 5.2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23330.9023

Codice componente
23330.9023
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale per unità di bloccaggio cono Misura nominale l₄
(mm)
d₁
(mm)
l₉
(mm)
Dimensioni nominali b₃
(mm)
Peso
(g)

9.11 €

1 4 giorni acciaio23330.30033115.226Misura nominale=31815

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Assenza minerali di conflitti Conformità REACH Conformità a RoHS
Origine preferenziale CE

Si trova sulla pagina di Morsetti a levetta/controgancio nominale, il codice articolo è il seguente: 23330.9023.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23330.9023.

Tipologia prodotto

Codice componente
23330.9024
23330.9025
23330.9523
23330.9524
23330.9525
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale per unità di bloccaggio cono Misura nominale l₄
(mm)
d₁
(mm)
l₉
(mm)
Dimensioni nominali b₃
(mm)
Peso
(g)

10.32 €

1 4 giorni acciaio23330.30044146.539Misura nominale=42342

12.18 €

1 4 giorni acciaio23330.30055198.556Misura nominale=530108

14.44 €

1 4 giorni acciaio inossidabile23330.31033115.226Misura nominale=31815

15.91 €

1 4 giorni acciaio inossidabile23330.31044146.539Misura nominale=42342

20.65 €

1 4 giorni acciaio inossidabile23330.31055198.556Misura nominale=530108

Supporto tecnico