Morsetti a levetta/vite di bloccaggio (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23330.9001
23330.9002
23330.9003
23330.9005
23330.9006
23330.9007
23330.9008
23330.9011
23330.9013
23330.9014
23330.9016
23330.9502
23330.9503
23330.9504
23330.9505
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale per unità di bloccaggio cono d₂ Dimensioni nominali Diramazione Origine preferenziale Peso
(g)

9.87 €

1 4 giorni acciaio23330.0001M4 x 25d2=M4 x 25costruzione di macchine. generale|meccanica di precisione. ottica. laser|medicale/tecnologia di riabilitazione/attrezzatura ospedalieraD6

9.98 €

1 4 giorni acciaio23330.0002M5 x 30d2=M5 x 30costruzione di macchine. generale|meccanica di precisione. ottica. laser|medicale/tecnologia di riabilitazione/attrezzatura ospedalieraD11

10.27 €

1 4 giorni acciaio23330.0003M6 x 35d2=M6 x 35costruzione di macchine. generale|meccanica di precisione. ottica. laser|medicale/tecnologia di riabilitazione/attrezzatura ospedalieraD16

10.57 €

1 4 giorni acciaio23330.0004M8 x 45d2=M8 x 45costruzione di macchine. generale|meccanica di precisione. ottica. laser|medicale/tecnologia di riabilitazione/attrezzatura ospedalieraD38

12.71 €

1 4 giorni acciaio23330.0005M8 x 65d2=M8 x 65costruzione di macchine. generale|meccanica di precisione. ottica. laser|medicale/tecnologia di riabilitazione/attrezzatura ospedalieraCE57

19.60 €

1 4 giorni acciaio23330.0006M12 x 80d2=M12 x 80costruzione di macchine. generale|meccanica di precisione. ottica. laser|medicale/tecnologia di riabilitazione/attrezzatura ospedalieraD147

19.89 €

1 4 giorni acciaio23330.0007M12 x 110d2=M12 x 110costruzione di macchine. generale|meccanica di precisione. ottica. laser|medicale/tecnologia di riabilitazione/attrezzatura ospedalieraD170

8.69 €

1 4 giorni acciaio23330.2001M4 x 20d2=M4 x 20-D4

8.99 €

1 4 giorni acciaio23330.2003M6 x 25d2=M6 x 25-D11

9.57 €

1 4 giorni acciaio23330.2004M8 x 35d2=M8 x 35-D25

11.76 €

1 4 giorni acciaio23330.2006M12 x 50d2=M12 x 50-D73

18.56 €

1 4 giorni acciaio inossidabile23330.1502M5 x 30d2=M5 x 30costruzione di macchine. generale|meccanica di precisione. ottica. laser|medicale/tecnologia di riabilitazione/attrezzatura ospedalieraD11

18.98 €

1 4 giorni acciaio inossidabile23330.1503M6 x 35d2=M6 x 35costruzione di macchine. generale|meccanica di precisione. ottica. laser|medicale/tecnologia di riabilitazione/attrezzatura ospedalieraD16

19.77 €

1 4 giorni acciaio inossidabile23330.1504M8 x 45d2=M8 x 45costruzione di macchine. generale|meccanica di precisione. ottica. laser|medicale/tecnologia di riabilitazione/attrezzatura ospedalieraD38

22.74 €

1 4 giorni acciaio inossidabile23330.1505M8 x 65d2=M8 x 65costruzione di macchine. generale|meccanica di precisione. ottica. laser|medicale/tecnologia di riabilitazione/attrezzatura ospedalieraD57

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Assenza minerali di conflitti Conformità REACH Conformità a RoHS

Supporto tecnico