Mozzi per alberi conici, senza controdado, in acciaio inox mm / mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25050.0206
25050.0208
25050.0210
25050.0212
25050.0216
25050.0220
25050.0225
25050.0230
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio del dado TA max.
(Nm)
WS
(mm)
d₂
(mm)
D1 [H9]
(mm)
l₁
(mm)
Peso
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
Pressione superficiale dell’albero pW max.
(N/mm²)
Dimensioni nominali Carico assiale trasferibile Fₐ max.
(kN)
D2 [h9]
(mm)
Coppia trasferibile M max.
(Nm)
Pressione superficiale del mozzo pN max.
(N/mm²)

53.55 €

1 4 giorni 71414141919156154d1=6 mm/d2=14 mm2.868.567

55.58 €

1 4 giorni 121616162226178125d1=8 mm/d2=16 mm4.1816.464

61.06 €

1 1 giorno 2422202024461910155d1=10 mm/d2=20 mm6.8103481

60.97 €

1 4 giorni 3122222224491912144d1=12 mm/d2=22 mm7.61245.782

67.33 €

1 4 giorni 4627262628732216109d1=16 mm/d2=26 mm9.31674.269

79.33 €

1 4 giorni 113363535361862720141d1=20 mm/d2=35 mm17.420173.688

95.57 €

1 4 giorni 175464242413153025121d1=25 mm/d2=42 mm22.325277.977

100.04 €

1 4 giorni 249504747443783330113d1=30 mm/d2=47 mm28.330423.577

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dado Acciaio inossidabile. Placcato nickel. Indurito Conformità a RoHS Parte esterna Acciaio inossidabile. Placcato nickel
Funzione avvitare|fissare|serrare|ruotare|centrare Senza minerali provenienti da zone di conflitti Parte interna Acciaio inossidabile. Placcato nickel
Origine preferenziale CE

Supporto tecnico