Alberi in acciaio, X90CrMoV18 (Werkstoff-Nr. 1.4112) (W6/H6-X90-WWL)

Alberi in acciaio, X90CrMoV18 (Werkstoff-Nr. 1.4112) W6/H6-X90-WWL
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: W6/H6-X90-WWL

Marca: INA

Prezzo: 21.47

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

[D] Albero (diametro): 6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W6/H6-X90-WWL

Codice componente
W6/H6-X90-WWL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
[D] Albero (diametro)
(mm)

21.47 €

1 Disponibile 4 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico