Supporto albero / flangia quadrata / scanalato / FW (FW12-B)

Supporto albero / flangia quadrata / scanalato / FW FW12-B
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FW12-B

Marca: INA

Prezzo: 69.20

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro foro D: 12 φ

B: 20 mm

Peso/Unità: 0.05 kg

L: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FW12-B

Codice componente
FW12-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro D
(φ)
B
(mm)
Peso/Unità
(kg)
L
(mm)

69.20 €

1 Disponibile 4 giorni 12200.0540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Supporto albero / flangia quadrata / scanalato / FW, il codice articolo è il seguente: FW12-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FW12-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
FW16-B
FW25-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro foro D
(φ)
B
(mm)
Peso/Unità
(kg)
L
(mm)

70.53 €

1 Disponibile 4 giorni 16200.0850

92.97 €

1 Disponibile 4 giorni 25250.1660

Supporto tecnico