Supporto albero / forma a T / scanalato / GWA (GWA12)

Supporto albero / forma a T / scanalato / GWA GWA12
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GWA12

Marca: INA

Prezzo: 22.13

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro foro D: 12 φ

B: 42 mm

Peso/Unità: 0.042 kg

H: 35 mm

L: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GWA12

Codice componente
GWA12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro D
(φ)
B
(mm)
Peso/Unità
(kg)
H
(mm)
L
(mm)

22.13 €

1 Disponibile 4 giorni 12420.0423512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo T Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Supporto albero / forma a T / scanalato / GWA, il codice articolo è il seguente: GWA12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GWA12.

Tipologia prodotto

Codice componente
GWA14
GWA16
GWA20
GWA25
GWA30
GWA40
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro foro D
(φ)
B
(mm)
Peso/Unità
(kg)
H
(mm)
L
(mm)

23.75 €

1 Disponibile 4 giorni 14460.0563814

26.87 €

1 Disponibile 4 giorni 16500.084216

29.20 €

1 Disponibile 4 giorni 20600.1495020

36.88 €

1 Disponibile 4 giorni 25740.2475825

46.47 €

1 Disponibile 4 giorni 30840.376828

64.08 €

1 Disponibile 4 giorni 401080.6678632

Supporto tecnico