Codice articolo del costruttore: GWH06-B
Marca: INA
Prezzo: 45.58 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro foro D: 6 φ
B: 32 mm
Peso/Unità: 0.03 kg
H: 27 mm
L: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GWH06-B
Codice componente
|
---|
GWH06-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro D (φ) | B (mm) | Peso/Unità (kg) | H (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 32 | 0.03 | 27 | 16 |
Loading...
Profilo | Profilo blocco | Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Supporto albero / forma a blocco / scanalato / GWH, il codice articolo è il seguente: GWH06-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GWH06-B.
Configura
Proprietà di base
Diametro foro D(φ)
B(mm)
Peso/Unità(kg)
H(mm)
L(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GWH08-B |
GWH12-B |
GWH20-B |
GWH25-B |
GWH30-B |
GWH40-B |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro D (φ) | B (mm) | Peso/Unità (kg) | H (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 32 | 0.03 | 27 | 16 | ||
64.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 40 | 0.05 | 33 | 18 | ||
93.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 53 | 0.12 | 42.5 | 24 | ||
103.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 60 | 0.22 | 52.5 | 28 | ||
131.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 67 | 0.22 | 60 | 30 | ||
149.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 87 | 0.48 | 73.5 | 40 |