Supporto albero / forma a T / scanalato / GW (GW25)

Supporto albero / forma a T / scanalato / GW GW25
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GW25

Marca: INA

Prezzo: 28.37

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro foro D: 25 φ

B: 74 mm

Peso/Unità: 0.26 kg

H: 58 mm

L: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GW25

Codice componente
GW25
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro D
(φ)
B
(mm)
Peso/Unità
(kg)
H
(mm)
L
(mm)

28.37 €

1 Disponibile 4 giorni 25740.265825

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo T Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Supporto albero / forma a T / scanalato / GW, il codice articolo è il seguente: GW25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GW25.

Tipologia prodotto

Codice componente
GW14
GW16
GW20
GW30
GW40
GW50
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro foro D
(φ)
B
(mm)
Peso/Unità
(kg)
H
(mm)
L
(mm)

19.27 €

1 Disponibile 4 giorni 14460.063814

20.67 €

1 Disponibile 4 giorni 16500.084216

22.47 €

1 Disponibile 4 giorni 20600.155020

35.75 €

1 Disponibile 4 giorni 30840.386828

49.32 €

1 Disponibile 4 giorni 401080.678632

74.02 €

1 Disponibile 4 giorni 501301.3810040

Supporto tecnico