Codice articolo del costruttore: KBS30
Marca: INA
Prezzo: 74.02 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza complessiva L: 68 mm
Diametro esterno D: 47 φ
capacità di carico din. C min.: 3600 N
capacità di carico din. C max.: 3800 N
Capacità di carico stat. C0 min.: 2850 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KBS30
Codice componente
|
---|
KBS30 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | capacità di carico din. C min. (N) | capacità di carico din. C max. (N) | Capacità di carico stat. C0 min. (N) | Capacità di carico stat. C0 max. (N) | Numero di file sfere | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | N2 (mm) | χ (°) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 68 | 47 | 3600 | 3800 | 2850 | 3600 | 6 | 51.7 | 1.85 | 44.5 | 2.5 | 64 | 294 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | B3(mm) | 1 |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere lineari KBS, regolabili, possibilità di esecuzione resistente alla corrosione, il codice articolo è il seguente: KBS30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBS30.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
capacità di carico din. C min.(N)
capacità di carico din. C max.(N)
Capacità di carico stat. C0 min.(N)
Capacità di carico stat. C0 max.(N)
Numero di file sfere
L2(mm)
BL2(mm)
DN(mm)
N2(mm)
χ(°)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KBS12 |
KBS20 |
KBS25 |
KBS40 |
KBS50 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | capacità di carico din. C min. (N) | capacità di carico din. C max. (N) | Capacità di carico stat. C0 min. (N) | Capacità di carico stat. C0 max. (N) | Numero di file sfere | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | N2 (mm) | χ (°) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 22 | 540 | 640 | 385 | 570 | 5 | 22.6 | 1.3 | 21 | 1.5 | 55 | 35 | ||
49.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | - | 1570 | 1660 | 1230 | 1570 | 6 | 31.2 | 1.6 | 30.3 | 2 | 62.5 | 87 | ||
62.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 58 | - | 2800 | 2950 | 2220 | 2850 | 6 | 43.7 | 1.85 | 37.5 | 2.5 | 62 | 183 | ||
94.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | - | 6000 | 6400 | 4400 | 5600 | 6 | 60.3 | 2.15 | 59 | 3 | 64 | 591 | ||
- | 152.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 75 | 8700 | 9200 | 6300 | 8000 | 6 | 77.3 | 2.65 | 72 | 4 | 64 | 979 |