Codice articolo del costruttore: KGB16-PP-AS
Marca: INA
Prezzo: 69.82 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza complessiva L: 36 mm
B: 56 mm
Mass: 140 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KGB16-PP-AS
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere con alloggiamento KGB..-PP-AS, sigillate, ingrassate, possibilità di rilubrificazione, esecuzione resistente alla corrosione, il codice articolo è il seguente: KGB16-PP-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KGB16-PP-AS.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KGB12-PP-AS |
KGB20-PP-AS |
KGB25-PP-AS |
KGB30-PP-AS |
KGB40-PP-AS |
KGB50-PP-AS |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva L (mm) | B (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 52 | 103 | ||
74.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 70 | 300 | ||
92.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 58 | 80 | 580 | ||
108.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 68 | 88 | 900 | ||
143.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 108 | 1430 | ||
212.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 135 | 2780 |