Codice articolo del costruttore: KGBS12-PP-AS
Marca: INA
Prezzo: 83.37 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza complessiva L: 32 mm
B: 52 mm
Mass: 101 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KGBS12-PP-AS
Codice componente
|
---|
KGBS12-PP-AS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva L (mm) | B (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 52 | 101 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere con alloggiamento KGBS..-PP-AS, regolabili, sigillate, ingrassate, possibilità di rilubrificazione, esecuzione resistente alla corrosione, il codice articolo è il seguente: KGBS12-PP-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KGBS12-PP-AS.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KGBS16-PP-AS |
KGBS20-PP-AS |
KGBS25-PP-AS |
KGBS30-PP-AS |
KGBS40-PP-AS |
KGBS50-PP-AS |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva L (mm) | B (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 36 | 56 | 140 | ||
84.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 70 | 300 | ||
107.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 58 | 80 | 580 | ||
124.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 68 | 88 | 900 | ||
171.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 108 | 1430 | ||
257.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 135 | 2780 |