Codice articolo del costruttore: KGSCS20-PP-AS
Marca: INA
Prezzo: 126.00 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza complessiva L: 47 mm
B: 60 mm
Mass: 360 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KGSCS20-PP-AS
Codice componente
|
---|
KGSCS20-PP-AS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva L (mm) | B (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 47 | 60 | 360 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere con alloggiamento KGSCS..-PP-AS, per movimenti lineari autoallineante, aperti, tenuta stagna, ingrassati, rilubrificabili, il codice articolo è il seguente: KGSCS20-PP-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KGSCS20-PP-AS.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KGSCS25-PP-AS |
KGSCS40-PP-AS |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva L (mm) | B (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 58 | 75 | 800 | ||
275.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 110 | 1900 |