Codice articolo del costruttore: KGSNOS40-PP-AS
Marca: INA
Prezzo: 227.62 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro del cerchio inscritto dr: 62 φ
Lunghezza complessiva L: 80 mm
B: 108 mm
Mass: 1400 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KGSNOS40-PP-AS
Codice componente
|
---|
KGSNOS40-PP-AS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | B (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 62 | 80 | 108 | 1400 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere con alloggiamento KGSNOS..-PP-AS, per movimenti lineari autoallineante, aperti, tenuta stagna, ingrassati, rilubrificabili, il codice articolo è il seguente: KGSNOS40-PP-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KGSNOS40-PP-AS.
Configura
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KGSNOS12-PP-AS |
KGSNOS25-PP-AS |
KGSNOS30-PP-AS |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | B (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 32 | 43 | 90 | ||
144.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 58 | 78 | 520 | ||
165.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 47 | 68 | 87 | 760 |