Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KTSO12-PP-AS
Codice componente
|
---|
KTSO12-PP-AS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva L (mm) | B (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 43 | 190 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere con alloggiamento KTSO..-PP-AS, esecuzione aperta, con cuscinetto a sfere per movimenti lineari autoallineante, tenute a contatto su entrambi i lati, il codice articolo è il seguente: KTSO12-PP-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KTSO12-PP-AS.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KTSO16-PP-AS |
KTSO20-PP-AS |
KTSO25-PP-AS |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva L (mm) | B (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 78 | 53 | 520 | ||
203.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 96 | 60 | 520 | ||
221.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 122 | 78 | 1060 |