Carrello / carrello alto e lungo / acciaio inox / classe di precisione selezionabile / quattro file / KWVE-HL-RROC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KWVE25-B-HL-RROC-V1-G3
KWVE25-B-HL-RROC-V2-G3
KWVE30-B-HL-RROC-V1-G3
KWVE30-B-HL-RROC-V2-G3
KWVE35-B-HL-RROC-V1-G3
KWVE35-B-HL-RROC-V2-G3
KWVE45-B-HL-RROC-V1-G3
KWVE45-B-HL-RROC-V2-G3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza del binario
(mm)
Altezza di montaggio H
(mm)
Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Lunghezza L
(mm)
Peso tariffa doganale Classe di precisione
(mm)

212.85 €

1 Disponibile 4 giorni 48402340054000109.10.93V1

212.85 €

1 Disponibile 4 giorni 48402340054000109.10.93V2

262.37 €

1 Disponibile 4 giorni 604534500740001271.478V1

262.37 €

1 Disponibile 4 giorni 604534500740001271.478V2

273.58 €

1 Disponibile 4 giorni 70-475001000001452.464V1

273.58 €

1 Disponibile 4 giorni 70-475001000001452.464V2

341.97 €

1 Disponibile 4 giorni 86-82000181000172.74.475V1

341.97 €

1 Disponibile 4 giorni 86-82000181000172.74.475V2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Classe di precarico(mm) G3 Certificato RoHS Disponibile
Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico