Carrello / carrello alto e lungo / acciaio inox / classe di precisione selezionabile / quattro file / non ingrassato / KWVE-HL-UG-RROC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KWVE25-B-HL-UG-RROC-V2-G3

Codice componente
KWVE25-B-HL-UG-RROC-V2-G3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

212.85 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza del binario(mm) 48 Altezza di montaggio H(mm) 40 Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) 23400
Valutazione del carico di base: Carico statico(N) 54000 Lunghezza L(mm) 109.1 Peso tariffa doganale 0.93
Unità di peso tariffa doganale kg Classe di precarico(mm) G3 Classe di precisione(mm) V2
Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Carrello / carrello alto e lungo / acciaio inox / classe di precisione selezionabile / quattro file / non ingrassato / KWVE-HL-UG-RROC, il codice articolo è il seguente: KWVE25-B-HL-UG-RROC-V2-G3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KWVE25-B-HL-UG-RROC-V2-G3.

Supporto tecnico