Carrello / carrello alto / acciaio inox / classe di precisione selezionabile / KWVE-H-RROC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KWVE15-B-H-RROC-V1-G3
KWVE15-B-H-RROC-V2-G3
KWVE25-B-H-RROC-V1-G3
KWVE25-B-H-RROC-V2-G3
KWVE30-B-H-RROC-V1-G3
KWVE30-B-H-RROC-V2-G3
KWVE35-B-H-RROC-V1-G3
KWVE35-B-H-RROC-V2-G3
KWVE45-B-H-RROC-V1-G3
KWVE45-B-H-RROC-V2-G3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza del binario
(mm)
Altezza di montaggio H
(mm)
Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Lunghezza L
(mm)
Peso tariffa doganale Classe di precisione
(mm)

127.95 €

1 Disponibile 4 giorni -2872001450061.20.215V1

127.95 €

1 Disponibile 4 giorni -2872001450061.20.215V2

168.03 €

1 Disponibile 4 giorni 4840179003900083.30.667V1

168.03 €

1 Disponibile 4 giorni 4840179003900083.30.667V2

206.37 €

1 Disponibile 4 giorni 60452750055000991.091V1

206.37 €

1 Disponibile 4 giorni 60452750055000991.091V2

215.80 €

1 Disponibile 4 giorni 70-38000720001121.776V1

215.80 €

1 Disponibile 4 giorni 70-38000720001121.776V2

271.22 €

1 Disponibile 4 giorni 86-69000141000140.63.454V1

271.22 €

1 Disponibile 4 giorni 86-69000141000140.63.454V2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Classe di precarico(mm) G3 Certificato RoHS Disponibile
Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico