Carrello / carrello lungo / acciaio inox / classe di precisione selezionabile / quattro file / KWVE-L-RROC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KWVE20-B-L-RROC-V1-G3
KWVE20-B-L-RROC-V2-G3
KWVE25-B-L-RROC-V2-G3
KWVE30-B-L-RROC-V1-G3
KWVE30-B-L-RROC-V2-G3
KWVE45-B-L-RROC-V1-G3
KWVE45-B-L-RROC-V2-G3
KWVE55-B-L-RROC-V1-G3
KWVE55-B-L-RROC-V2-G3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza del binario
(mm)
Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Lunghezza L
(mm)
Peso tariffa doganale Classe di precisione
(mm)

215.20 €

1 Disponibile 4 giorni -162003650088.90.626V1

215.20 €

1 Disponibile 4 giorni -162003650088.90.626V2

221.68 €

1 Disponibile 4 giorni 702340054000109.11.027V2

272.40 €

1 Disponibile 4 giorni -34500740001271.774V1

272.40 €

1 Disponibile 4 giorni -34500740001271.774V2

263.97 €

1 12 giorni 12082000181000172.74.518V1

357.30 €

1 Disponibile 4 giorni 12082000181000172.74.518V2

767.67 €

1 Disponibile 4 giorni 140127000285000211.67.395V1

767.67 €

1 Disponibile 4 giorni 140127000285000211.67.395V2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Classe di precarico(mm) G3 Certificato RoHS Disponibile
Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico