Carrello / materiale selezionabile / quattro file / non ingrassato / KWVE-N-UG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KWVE20-B-N-UG-V1-G1
KWVE20-B-N-UG-V1-G2
KWVE20-B-N-UG-V1-G3
KWVE20-B-N-UG-V1-G4
KWVE20-B-N-UG-V2-G1
KWVE20-B-N-UG-V2-G2
KWVE20-B-N-UG-V2-G3
KWVE20-B-N-UG-V2-G4
KWVE25-B-N-UG-V1-G1
KWVE25-B-N-UG-V1-G2
KWVE25-B-N-UG-V1-G3
KWVE25-B-N-UG-V1-G4
KWVE25-B-N-UG-V2-G1
KWVE25-B-N-UG-V2-G2
KWVE25-B-N-UG-V2-G3
KWVE25-B-N-UG-V2-G4
KWVE45-B-N-UG-V1-G1
KWVE45-B-N-UG-V1-G2
KWVE45-B-N-UG-V1-G3
KWVE45-B-N-UG-V1-G4
KWVE45-B-N-UG-V2-G1
KWVE45-B-N-UG-V2-G2
KWVE45-B-N-UG-V2-G3
KWVE45-B-N-UG-V2-G4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza del binario
(mm)
Altezza di montaggio H
(mm)
Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Lunghezza L
(mm)
Peso tariffa doganale Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)

146.22 €

1 Disponibile 4 giorni --131002700071.40.37G1V1

139.73 €

1 Disponibile 4 giorni --131002700071.40.37G2V1

133.85 €

1 Disponibile 4 giorni --131002700071.40.37G3V1

127.37 €

1 Disponibile 4 giorni --131002700071.40.37G4V1

146.22 €

1 Disponibile 4 giorni --131002700071.40.37G1V2

139.73 €

1 Disponibile 4 giorni --131002700071.40.37G2V2

133.85 €

1 Disponibile 4 giorni --131002700071.40.37G3V2

127.37 €

1 Disponibile 4 giorni --131002700071.40.37G4V2

153.30 €

1 Disponibile 4 giorni 7031179003700083.30.581G1V1

145.65 €

1 Disponibile 4 giorni 7031179003700083.30.581G2V1

139.15 €

1 Disponibile 4 giorni 7031179003700083.30.581G3V1

131.48 €

1 Disponibile 4 giorni 7031179003700083.30.581G4V1

153.30 €

1 Disponibile 4 giorni 7031179003700083.30.581G1V2

145.65 €

1 Disponibile 4 giorni 7031179003700083.30.581G2V2

139.15 €

1 Disponibile 4 giorni 7031179003700083.30.581G3V2

131.48 €

1 Disponibile 4 giorni 7031179003700083.30.581G4V2

245.87 €

1 Disponibile 4 giorni 1205269000141000140.62.79G1V1

234.67 €

1 Disponibile 4 giorni 1205269000141000140.62.79G2V1

222.87 €

1 Disponibile 4 giorni 1205269000141000140.62.79G3V1

212.27 €

1 Disponibile 4 giorni 1205269000141000140.62.79G4V1

245.87 €

1 Disponibile 4 giorni 1205269000141000140.62.79G1V2

234.67 €

1 Disponibile 4 giorni 1205269000141000140.62.79G2V2

222.87 €

1 Disponibile 4 giorni 1205269000141000140.62.79G3V2

212.27 €

1 Disponibile 4 giorni 1205269000141000140.62.79G4V2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico