Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KWVE25-B-SN-UG-RROC-V2-G3
Larghezza del binario(mm) | 48 | Altezza di montaggio H(mm) | 31 | Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) | 17900 |
---|---|---|---|---|---|
Valutazione del carico di base: Carico statico(N) | 37000 | Lunghezza L(mm) | 83.3 | Peso tariffa doganale | 0.48 |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Classe di precarico(mm) | G3 | Classe di precisione(mm) | V2 |
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
Si trova sulla pagina di carrello / acciaio inox / quattro file / non ingrassato / KWVE-SN-UG-RROC, il codice articolo è il seguente: KWVE25-B-SN-UG-RROC-V2-G3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KWVE25-B-SN-UG-RROC-V2-G3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali