Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KWVE25-B-S-UG-RROC-V2-G3
Larghezza del binario(mm) | 48 | Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) | 17900 | Valutazione del carico di base: Carico statico(N) | 37000 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 83.3 | Peso tariffa doganale | 0.592 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Classe di precarico(mm) | G3 | Classe di precisione(mm) | V2 | Certificato RoHS | Disponibile |
Certificato REACH | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Carrello / carrello piccolo / acciaio inox / quattro file / KWVE-S-UG-RROC, il codice articolo è il seguente: KWVE25-B-S-UG-RROC-V2-G3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KWVE25-B-S-UG-RROC-V2-G3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali