Carrello / carrello largo / materiale selezionabile / quattro file / non ingrassato / KWVE-W-UG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KWVE15-W-UG-G1-V0
KWVE15-W-UG-G1-V1
KWVE15-W-UG-G1-V2
KWVE15-W-UG-G2-V0
KWVE15-W-UG-G2-V1
KWVE15-W-UG-G2-V2
KWVE15-W-UG-G3-V0
KWVE15-W-UG-G3-V1
KWVE15-W-UG-G3-V2
KWVE15-W-UG-G4-V0
KWVE15-W-UG-G4-V1
KWVE15-W-UG-G4-V2
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)
1 4 giorni G1V0
1 4 giorni G1V1
1 4 giorni G1V2
1 4 giorni G2V0
1 4 giorni G2V1
1 4 giorni G2V2
1 4 giorni G3V0
1 4 giorni G3V1
1 4 giorni G3V2
1 4 giorni G4V0
1 4 giorni G4V1
1 4 giorni G4V2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza del binario(mm) 68 Altezza di montaggio H(mm) 21 Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) 7200
Valutazione del carico di base: Carico statico(N) 14500 Lunghezza L(mm) 55.6 Peso tariffa doganale 0.27
Unità di peso tariffa doganale kg Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico