Carrello / carrello alto / acciaio inox / rullo di ricircolo / RWU35-E-H-RROC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RWU35-E-H-RROC-V3-G2

Codice componente
RWU35-E-H-RROC-V3-G2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

392.08 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza del binario(mm) 70 Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) 59000 Valutazione del carico di base: Carico statico(N) 140000
Lunghezza L(mm) 122.9 Peso tariffa doganale 1.67 Unità di peso tariffa doganale kg
Classe di precarico(mm) G2 Classe di precisione(mm) V3 Certificato RoHS Disponibile
Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Carrello / carrello alto / acciaio inox / rullo di ricircolo / RWU35-E-H-RROC, il codice articolo è il seguente: RWU35-E-H-RROC-V3-G2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RWU35-E-H-RROC-V3-G2.

Supporto tecnico