Carrello / carrello lungo / rullo a ricircolo / classe di precisione selezionabile / RWU35-E-L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RWU35-E-L-V1-G0
RWU35-E-L-V1-G1
RWU35-E-L-V1-G3
RWU35-E-L-V2-G0
RWU35-E-L-V2-G1
RWU35-E-L-V2-G2
RWU35-E-L-V2-G3
RWU35-E-L-V3-G0
RWU35-E-L-V3-G1
RWU35-E-L-V3-G3
RWU35-E-L-V4-G0
RWU35-E-L-V4-G1
RWU35-E-L-V4-G2
RWU35-E-L-V4-G3
RWU35-E-L-V5-G0
RWU35-E-L-V5-G1
RWU35-E-L-V5-G2
RWU35-E-L-V5-G3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)

424.52 €

1 Disponibile 4 giorni 2.204G0V1

388.55 €

1 Disponibile 4 giorni 2.204G1V1

268.98 €

1 17 giorni 2.204G3V1

424.52 €

1 Disponibile 4 giorni 2.204G0V2

388.55 €

1 Disponibile 4 giorni 2.204G1V2

353.17 €

1 Disponibile 4 giorni 2.204G2V2

336.08 €

1 Disponibile 4 giorni 2.204G3V2

424.52 €

1 Disponibile 4 giorni 2.29G0V3

287.05 €

1 17 giorni 2.29G1V3

336.08 €

1 Disponibile 4 giorni 2.29G3V3

424.52 €

1 Disponibile 4 giorni 2.204G0V4

388.55 €

1 Disponibile 4 giorni 2.204G1V4

353.17 €

1 Disponibile 4 giorni 2.204G2V4

336.08 €

1 Disponibile 4 giorni 2.204G3V4

424.52 €

1 Disponibile 4 giorni 2.204G0V5

388.55 €

1 Disponibile 4 giorni 2.204G1V5

353.17 €

1 Disponibile 4 giorni 2.204G2V5

336.08 €

1 Disponibile 4 giorni 2.204G3V5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza del binario(mm) 100 Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) 70000 Valutazione del carico di base: Carico statico(N) 175000
Lunghezza L(mm) 148.8 Unità di peso tariffa doganale kg Certificato RoHS Disponibile
Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico