Carrello / sistema a ricircolo di rulli / classe di precisione selezionabile / RWU45-E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RWU45-E-V1-G0
RWU45-E-V1-G1
RWU45-E-V1-G2
RWU45-E-V1-G3
RWU45-E-V2-G0
RWU45-E-V2-G1
RWU45-E-V2-G2
RWU45-E-V2-G3
RWU45-E-V3-G2
RWU45-E-V3-G3
RWU45-E-V4-G0
RWU45-E-V4-G1
RWU45-E-V4-G2
RWU45-E-V4-G3
RWU45-E-V5-G0
RWU45-E-V5-G1
RWU45-E-V5-G2
RWU45-E-V5-G3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)

461.07 €

1 Disponibile 4 giorni 3.05G0V1

423.35 €

1 Disponibile 4 giorni 3.05G1V1

385.60 €

1 Disponibile 4 giorni 3.05G2V1

364.97 €

1 Disponibile 4 giorni 3.05G3V1

461.07 €

1 Disponibile 4 giorni 3.05G0V2

423.35 €

1 Disponibile 4 giorni 3.05G1V2

385.60 €

1 Disponibile 4 giorni 3.05G2V2

364.97 €

1 Disponibile 4 giorni 3.05G3V2

308.62 €

1 12 giorni 3.07G2V3

364.97 €

1 Disponibile 4 giorni 3.07G3V3

461.07 €

1 Disponibile 4 giorni 3.05G0V4

423.35 €

1 Disponibile 4 giorni 3.05G1V4

385.60 €

1 Disponibile 4 giorni 3.05G2V4

364.97 €

1 Disponibile 4 giorni 3.05G3V4

461.07 €

1 Disponibile 4 giorni 3.05G0V5

423.35 €

1 Disponibile 4 giorni 3.05G1V5

385.60 €

1 Disponibile 4 giorni 3.05G2V5

364.97 €

1 Disponibile 4 giorni 3.05G3V5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza del binario(mm) 120 Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) 92000 Valutazione del carico di base: Carico statico(N) 215000
Lunghezza L(mm) 145.9 Unità di peso tariffa doganale kg Certificato RoHS Disponibile
Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico