Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale | Unità di peso tariffa doganale | Classe di precarico (mm) | Classe di precisione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.952 | kg | G0 | V1 | |
488.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.952 | kg | G1 | V1 | |
442.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.952 | kg | G2 | V1 | |
420.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.952 | kg | G3 | V1 | |
531.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.952 | kg | G0 | V2 | |
488.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.952 | kg | G1 | V2 | |
442.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.952 | kg | G2 | V2 | |
420.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.952 | kg | G3 | V2 | |
531.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | kg | G0 | V3 | |
390.73 € | 1 | 17 giorni | 4 | kg | G1 | V3 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | - | G2 | V3 | ||
420.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | kg | G3 | V3 | |
531.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.952 | kg | G0 | V4 | |
488.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.952 | kg | G1 | V4 | |
442.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.952 | kg | G2 | V4 | |
420.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.952 | kg | G3 | V4 | |
531.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.952 | kg | G0 | V5 | |
488.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.952 | kg | G1 | V5 | |
442.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.952 | kg | G2 | V5 | |
420.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.952 | kg | G3 | V5 |
Loading...
Larghezza del binario(mm) | 86 | Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) | 114000 | Valutazione del carico di base: Carico statico(N) | 285000 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 178.3 | Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale
Unità di peso tariffa doganale
Classe di precarico(mm)
Classe di precisione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali