Carrello / carrello lungo / acciaio inox / rullo di ricircolo / RWU-E-L-RROC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RWU55-E-L-RROC-V3-G2

Codice componente
RWU55-E-L-RROC-V3-G2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

812.48 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza del binario(mm) 140 Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) 167000 Valutazione del carico di base: Carico statico(N) 415000
Lunghezza L(mm) 210.7 Peso tariffa doganale 6.8 Unità di peso tariffa doganale kg
Classe di precarico(mm) G2 Classe di precisione(mm) V3 Certificato RoHS Disponibile
Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Carrello / carrello lungo / acciaio inox / rullo di ricircolo / RWU-E-L-RROC, il codice articolo è il seguente: RWU55-E-L-RROC-V3-G2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RWU55-E-L-RROC-V3-G2.

Supporto tecnico