Gabbie piane rulli ad ago FF.. (FF2515)

Gabbie piane rulli ad ago FF.. FF2515
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FF2515

Marca: INA

Prezzo: 1.53

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

d: 2.5 mm

D: 45 mm

B: 15 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FF2515

Codice componente
FF2515
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)

1.53 €

1 Disponibile 4 giorni 2.54515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Gabbie piane rulli ad ago FF.., il codice articolo è il seguente: FF2515.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FF2515.

Tipologia prodotto

Codice componente
FF2010
FF3020
FF3525
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)

1.38 €

1 Disponibile 4 giorni 23410

1.70 €

1 Disponibile 4 giorni 36020

2.18 €

1 Disponibile 4 giorni 3.57525

Supporto tecnico