Cuscinetti a rulli lineari PR, set rulli a pieno riempimento, dimensioni di montaggio in pollici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PR14032-GR1/0-5
PR14061-GR1/0-5
PR14089-GR1/0-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/Unità
(kg)
B
(mm)
H
(mm)
L
(mm)

401.17 €

1 12 giorni 0.10222.22714.27551

543.67 €

1 12 giorni 0.63138.128.56596.4

883.47 €

1 12 giorni 1.7550.839.09142

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico