Cuscinetti a rulli lineari PR..-PP, set rulli a pieno riempimento, dimensioni di montaggio in pollici, con raschiatori frontali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PR14032-PP-GR1/0-5
PR14044-PP-GR1/0-5
PR14061-PP-GR1/0-5
PR14089-PP-GR1/0-5
PR14135-PP-GR1/0-10
PR14182-PP-GR1/0-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/Unità
(kg)
B
(mm)
H
(mm)
L
(mm)

563.05 €

1 Disponibile 4 giorni 0.09522.51561.7

618.88 €

1 Disponibile 4 giorni 0.21525.419.878.7

626.83 €

1 17 giorni 0.64538.129.798.1

1,242.70 €

1 Disponibile 4 giorni 1.72750.838.09145

4,010.83 €

1 Disponibile 4 giorni 5.6576.257.15218

9,162.63 €

1 Disponibile 4 giorni 13.25101.676.2281.85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico