Guide TSUW, profilo solido, per posizionamento dal basso, con albero a una guida; design resistente alla corrosione disponibile (TSUW16)

Guide TSUW, profilo solido, per posizionamento dal basso, con albero a una guida; design resistente alla corrosione disponibile TSUW16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TSUW16

Marca: INA

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Peso/Unità: 0.002 kg

B: 16 mm

h4: 18 mm

b: 14 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSUW16

Codice componente
TSUW16
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/Unità
(kg)
B
(mm)
h4
(mm)
b
(mm)
- 1 4 giorni 0.002161814

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile l max(mm) 6000

Supporto tecnico