Guide TSWW, profilo solido, per montaggio dall’alto, con un albero di rotolamento; design resistente alla corrosione possibile (TSWW16)

Guide TSWW, profilo solido, per montaggio dall’alto, con un albero di rotolamento; design resistente alla corrosione possibile TSWW16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TSWW16

Marca: INA

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Peso/Unità: 0.003 kg

d: 16 mm

h4: - mm

b: 54 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSWW16

Codice componente
TSWW16
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/Unità
(kg)
d
(mm)
h4
(mm)
b
(mm)
1 4 giorni 0.00316-54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile l max(mm) 6000

Supporto tecnico