Codice articolo del costruttore: TSWWA16
Marca: INA
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 4 giorni
Peso/Unità: 0.003 kg
d: 16 mm
h4: 30 mm
b: 48 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSWWA16
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | l max(mm) | 6000 |
---|
Configura
Proprietà di base
Peso/Unità(kg)
d(mm)
h4(mm)
b(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali