Codice articolo del costruttore: KA.LFS52-C
Marca: INA
Prezzo: 2.83 €
Tempi di consegna: 12 giorni
b1: 39.5 mm
b2: 51.6 mm
h1: 33.4 mm
Peso/Unità: 0.01 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KA.LFS52-C
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | S(mm) | 3 |
---|
Configura
Proprietà di base
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
Peso/Unità(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali