Codice articolo del costruttore: ANS.LFS20
Marca: INA
Prezzo: 16.30 €
Tempi di consegna: 4 giorni
G: M5
N3: -
b: 15.4 mm
a: 11 mm
h1: 6.2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ANS.LFS20
Codice componente
|
---|
ANS.LFS20 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | G | N3 | b (mm) | a (mm) | h1 (mm) | s (mm) | t (mm) | a (mm) | jh (mm) | jB (mm) | Peso/Unità (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M5 | - | 15.4 | 11 | 6.2 | 6 | 12 | - | - | - | 0.008 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Piastre terminali ANS.LFS, per guida a profilo solido, il codice articolo è il seguente: ANS.LFS20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ANS.LFS20.
Configura
Proprietà di base
N3
a(mm)
jh(mm)
jB(mm)
G
b(mm)
a(mm)
h1(mm)
s(mm)
t(mm)
Peso/Unità(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ANS.LFS120 |
ANS.LFS25 |
ANS.LFS32 |
ANS.LFS32-C |
ANS.LFS32-F |
ANS.LFS32-FH |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | G | N3 | b (mm) | a (mm) | h1 (mm) | s (mm) | t (mm) | a (mm) | jh (mm) | jB (mm) | Peso/Unità (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M6 | - | 114 | 16 | 8 | 5 | 10 | - | 80 | - | 0.066 | ||
16.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M3 | - | 20 | 14 | 4 | 5 | 7 | - | 7 | - | 0.012 | ||
20.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M4 | - | 30 | 19 | 5 | 8 | 7 | - | 10 | - | 0.033 | ||
22.70 € | 1 | 17 giorni | 6.5H13 | 12H13 | 30 | - | - | 8 | 15 | - | - | - | 0.044 | |||
16.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M4 | - | 26 | 9 | 5 | 6 | - | - | - | 11 | 0.013 | ||
13.43 € | 1 | 17 giorni | M3 | - | 22 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | - | 9 | 0.012 |