Carrelli LFCL, carrello a sezione cava, senza gioco; design resistente alla corrosione disponibile (LFCL42 (150-116))

Carrelli LFCL, carrello a sezione cava, senza gioco; design resistente alla corrosione disponibile LFCL42 (150-116)
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LFCL42 (150-116)

Marca: INA

Prezzo: 205.82

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B: 116 mm

H1: 38.1 mm

L: 150 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LFCL42 (150-116)

Codice componente
LFCL42 (150-116)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)

205.82 €

1 Disponibile 4 giorni 11638.1150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Carrelli LFCL, carrello a sezione cava, senza gioco; design resistente alla corrosione disponibile, il codice articolo è il seguente: LFCL42 (150-116).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LFCL42 (150-116).

Tipologia prodotto

Codice componente
LFCL25 (110-80)
LFCL86 (235-190)
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)

192.18 €

1 Disponibile 4 giorni 8030.5110

333.90 €

1 Disponibile 4 giorni 19048.4235

Supporto tecnico