Carrelli LFCL..-RB, carrello a sezione cava, senza gioco, resistente alla corrosione (LFCL42-RB)

Carrelli LFCL..-RB, carrello a sezione cava, senza gioco, resistente alla corrosione LFCL42-RB
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LFCL42-RB

Marca: INA

Prezzo: 331.47

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B: 116 mm

H1: 38.1 mm

L: 150 mm

Peso/Unità: 1 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LFCL42-RB

Codice componente
LFCL42-RB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
Peso/Unità
(kg)

331.47 €

1 Disponibile 4 giorni 11638.11501

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Carrelli LFCL..-RB, carrello a sezione cava, senza gioco, resistente alla corrosione, il codice articolo è il seguente: LFCL42-RB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LFCL42-RB.

Tipologia prodotto

Codice componente
LFCL25-RB
LFCL86-RB
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
Peso/Unità
(kg)

278.78 €

1 Disponibile 4 giorni 8030.51100.44

450.50 €

1 Disponibile 4 giorni 19048.42352.2

Supporto tecnico