Codice articolo del costruttore: LFDL32-B
Marca: INA
Prezzo: 258.52 €
Tempi di consegna: 17 giorni
B: 80 mm
H1: 43 mm
L: 100 mm
Peso/Unità: 0.8 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LFDL32-B
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Carrelli LFDL..-B, carrello bogie, design resistente alla corrosione disponibile, il codice articolo è il seguente: LFDL32-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LFDL32-B.
Configura
Proprietà di base
B(mm)
H1(mm)
L(mm)
Peso/Unità(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LFDL52-B |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | H1 (mm) | L (mm) | Peso/Unità (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 120 | 65.1 | 150 | 2.5 |