Carrelli LFLL..-SF, carrello con cuscinetti liberi, senza gioco (LFLL32-SF)

Carrelli LFLL..-SF, carrello con cuscinetti liberi, senza gioco LFLL32-SF
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LFLL32-SF

Marca: INA

Prezzo: 197.35

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

B: 80 mm

H1: 32.5 mm

L: 90 mm

Peso/Unità: 0.422 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LFLL32-SF

Codice componente
LFLL32-SF
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
Peso/Unità
(kg)

197.35 €

1 17 giorni 8032.5900.422

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Carrelli LFLL..-SF, carrello con cuscinetti liberi, senza gioco, il codice articolo è il seguente: LFLL32-SF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LFLL32-SF.

Tipologia prodotto

Codice componente
LFLL52-SF
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
Peso/Unità
(kg)

609.93 €

1 Disponibile 4 giorni 120451001.05

Supporto tecnico