Codice articolo del costruttore: LFR5201-10-2RS-RB
Marca: INA
Prezzo: 47.37 €
Tempi di consegna: 7 giorni
d: 12 mm
D: 35 mm
B: 15.9 mm
AT: 20.63 mm
Peso/Unità: 0.071 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LFR5201-10-2RS-RB
Codice componente
|
---|
LFR5201-10-2RS-RB |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d (mm) | D (mm) | B (mm) | AT (mm) | Peso/Unità (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.37 € | 1 | 7 giorni | 12 | 35 | 15.9 | 20.63 | 0.071 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Rotelle a sfere LFR..-2RS-RB, con cuscinetto bloccato, fila doppia, guarnizioni a contatto su entrambi i lati, protezione contro la corrosione, il codice articolo è il seguente: LFR5201-10-2RS-RB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LFR5201-10-2RS-RB.
Configura
Proprietà di base
d(mm)
D(mm)
B(mm)
AT(mm)
Peso/Unità(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LFR50/5-6-2RS-RB-HLC |
LFR50/8-6-2RS-RB |
LFR5201-12-2RS-RB |
LFR5204-16-2RS-RB |
LFR5206-25-2RS-RB |
LFR5301-10-2RS-RB |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | d (mm) | D (mm) | B (mm) | AT (mm) | Peso/Unità (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 17 | 8 | 10.5 | 0.008 | ||
42.17 € | 1 | 7 giorni | 8 | 24 | 11 | 14 | 0.021 | |||
56.63 € | 1 | 7 giorni | 12 | 35 | 15.9 | 21.75 | 0.074 | |||
118.90 € | 1 | 7 giorni | 20 | 25 | 22.6 | 31.5 | 0.26 | |||
206.72 € | 1 | 17 giorni | 5 | 72 | 25.8 | 43.5 | 0.41 | |||
58.03 € | 1 | 7 giorni | 12 | 42 | 19 | 24 | 0.12 |