Rulli inferiori per cingoli LFR..-2Z, rulli inferiori per cingoli con cuscinetto bloccato, fila doppia, guarnizioni di tenuta per fessure su entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFR50/5-4-2Z-HLC
LFR50/5-6-2Z-HLC
LFR50/8-6-2Z
LFR5201-10-2Z
LFR5201-12-2Z
LFR5204-16-2Z
LFR5206-20-2Z
LFR5206-25-2Z
LFR5207-30-2Z
LFR5208-40-2Z
LFR5302-10-2Z
LFR5308-50-2Z
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Peso/Unità
(kg)

17.13 €

1 7 giorni 16850.007

17.87 €

1 7 giorni 51780.01

19.63 €

1 17 giorni 824110.025

22.98 €

1 7 giorni 123515.90.06

27.58 €

1 7 giorni 123515.90.07

30.43 €

1 7 giorni 205222.60.177

41.47 €

1 7 giorni 257225.80.43

43.83 €

1 17 giorni 257225.80.43

60.12 €

1 7 giorni 3080290.6

97.87 €

1 7 giorni 4098381.009

31.18 €

1 12 giorni 1547190.171

132.72 €

1 7 giorni 40110461.768

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico