Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LFDL52-SF
Dimension table · Dimensions in mm | ||||||||||||||||||
Carriage1) | Mass | Track roller2) | For shaft diameter | Dimensions | Mounting dimensions | Total height H of carriage and guideway | ||||||||||||
m | H1 | B | L | JB | JB1 | JL1 | JL2 | H2 | H3 | T5 | G4 | N5 | G6 | MA3) | ||||
+0.3 | Standard | LFS (-C, -CE, -CEE, | ||||||||||||||||
≈kg | Nm | -E, -EE, -NZZ) | ||||||||||||||||
LFDL32-SF | 1 | LFR50/8-6-2Z | 6 | 37 | 80 | 100 | 60 | 54 | 60 | 70 | 29.2 | 9 | 5 | M8 | 21 | M8 | 15 | 44.2 |
LFDL52-SF | 2.5 | LFR5201-10-2Z | 10 | 55 | 120 | 150 | 90 | 83 | 76 | 90 | 41 | 11 | 6 | M10 | 26 | M10 | 40 | 66.1 |
Basic load ratings | |||||||||
Carriage | Guideway | Track roller2) | Basic load ratings | ||||||
Cy | C0y | Cz | C0z | M0x | M0y | M0z | |||
N | N | N | N | Nm | Nm | Nm | |||
LFDL32-SF | LFS32 | LFR50/8-6-2Z | 4100 | 2400 | 6600 | 4200 | 30 | 130 | 70 |
LFDL52-B-SF | LFS52 | LFR5201-10-2Z | 10000 | 5200 | 16800 | 10000 | 110 | 380 | 200 |
Codice componente
|
---|
LFDL52-SF |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
336.30 € | 1 | 17 giorni |
Loading...
B(mm) | 120 | Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 55 | L(mm) | 150 | Peso/Unità(kg) | 3.2 |
Si trova sulla pagina di Carrelli LFDL..-SF, carrello bogie, senza gioco, design resistente alla corrosione disponibile, il codice articolo è il seguente: LFDL52-SF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LFDL52-SF.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali