Perno di rotazione LFE..-RB, bulloni eccentrici per rulli LFR, resistente alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFE12-1/M12-RB
LFE12-1-RB
LFE12X45-A1-RB
LFE15-1-RB
LFE20X67-A1-RB
LFE25X82-A1-RB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d1
(mm)
G1 G2 L
(mm)
Peso/Unità
(kg)

45.47 €

1 Disponibile 4 giorni -M12M12570.06

17.60 €

1 12 giorni -M10M10500.04

37.73 €

1 Disponibile 4 giorni 10M10x1.5-500.04

110.53 €

1 Disponibile 4 giorni -M12M12570.06

101.23 €

1 Disponibile 4 giorni 17M16x1.5-750.2

150.78 €

1 Disponibile 4 giorni 22M20x1.5-920.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico