Cuscinetti radiali a sfere/fila singola/anello esterno bombato/tenute su entrambi i lati /cuscinetti radiali autoallineanti a sfere 2xx-NPP-B / INA (205-XL-NPP-B)

Cuscinetti radiali a sfere/fila singola/anello esterno bombato/tenute su entrambi i lati /cuscinetti radiali autoallineanti a sfere 2xx-NPP-B / INA 205-XL-NPP-B
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 205-XL-NPP-B

Marca: INA

Prezzo: 13.18

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Coefficiente di carico dinamico base: 14000 N

Velocità di rotazione massima ammessa: 16700 giri/min

Coefficiente di carico statico base: 7800 N

Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca): 14000 N

Categoria coefficiente di carico statico (Coa): 7800 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

205-XL-NPP-B

Codice componente
205-XL-NPP-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Categoria coefficiente di carico statico (Coa)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)

13.18 €

1 Disponibile 3 giorni 140001670078001400078000.119

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale / Reggispinta Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere/fila singola/anello esterno bombato/tenute su entrambi i lati /cuscinetti radiali autoallineanti a sfere 2xx-NPP-B / INA, il codice articolo è il seguente: 205-XL-NPP-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 205-XL-NPP-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
203-XL-NPP-B
204-XL-NPP-B
206-XL-NPP-B
207-XL-NPP-B
208-XL-NPP-B
209-XL-NPP-B
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Categoria coefficiente di carico statico (Coa)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
-

11.62 €

1 Disponibile 3 giorni 9800223004750980047500.06
-

15.15 €

1 Disponibile 4 giorni 128001870066001280066000.09

14.49 €

1 Disponibile 3 giorni 19500138001130019500113000.19

18.11 €

1 Disponibile 3 giorni 25500117001530025500153000.27

22.62 €

1 Disponibile 3 giorni 32500103001980032500198000.32

44.15 €

1 Disponibile 4 giorni 3450096002040034500204000.37

Supporto tecnico